REF.
032856
Cabo de cobre cat. 6 - F/UTP - 4 pares LSZH - 305 m
Preço | 2,52 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 305 |
Volume (dm3) | 50.27 |
Peso (g) | 19335 |
Descrição
Características do Produto
Cabos 4 pares entrançados 100 Ω. Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de halogéneo. Cabo azul, RAL 5015. Código de cores TIA / EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801, EN 50173 e TIA/ EIA 568 . Performance 250 MHz. Fornecido em bobina. Peso 15 kg.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar