REF.
032798
Cabo de cobre cat. 6A - F/FTP - 2 x 4 pares LSZH - 500 m
Preço | 5,37 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 500 |
Volume (dm3) | 111.6 |
Peso (g) | 62000 |
Descrição
Características do Produto
Cabos 2 x 4 pares entrançados 100 Ω. Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de halogéneo. Cabo amarelo, RAL 1018. Código de cores TIA / EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801, EN 50173 e TIA/ EIA 568 . Performance 500 MHz. Fornecido em bobina. Peso 62 kg.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar