REF.
032777
Cabo para rede de área local cat. 7 A LSZH - S/FTP - 4 pares - 500 m
Preço | 3,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 500 |
Volume (dm3) | 78.4 |
Peso (g) | 29955 |
Descrição
Características do Produto
Cabos 4 pares entrançados 100 Ω. Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de halogéneo. Cabo amarelo, RAL 1018. Código de cores TIA / EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801. Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. Performance 600 MHz. Fornecido em bobina. Peso 30 kg.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar