REF.
032776
Cabo para rede de área local cat. 6 LSZH - F/UTP - 2 x 4 pares - azul comp.500m
Preço | 6,32 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 500 |
Volume (dm3) | 117 |
Peso (g) | 51000 |
Descrição
Características do Produto
Cabos 2 x 4 pares. 100 ohms. Azul RAL 5015. Código de cores TIA/EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801. Ed. 2.0, EN 50173-1 e TIA/EIA 568C. Comprimento 500 m. Fornecido em bobina. Peso 48 kg.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar