REF.
032756
Cabo cat. 6 F/UTP 4 pares LSZH - 500 m
Preço | 2,63 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 500 |
Volume (dm3) | 67.2 |
Peso (g) | 28200 |
Descrição
Características do Produto
Cabos 4 pares. 100 ohms. Azul RAL 5015. Código de cores TIA/EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801. Ed. 2.0, EN 50173-1 e TIA/EIA 568C. Fornecido em bobina. Peso 25 kg.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar