REF.
343091
Linha 3000 - Posto externo vídeo 2 fios - com leitor de proximidade
Preço | 409,69 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.290 |
Peso (g) | 532.00 |
Descrição
Características do Produto
Posto externo 2 fios com frontal em zamak, câmara grande angular a cores e leitor de proximidade. Equipado com LEDs brancos para iluminação do ângulo de alcance em condições de pouca luminosidade. Fácil configuração para instalações unifamiliares e bifamiliares. Permite abertura do trinco elétrico diretamente ligado aos terminais S+ e S- (18 V - 4 A impulso - 250 mA temporizados - 30 Ohm máx.). Pode gerir até um máx. de 20 cartões (125 KHz) para abertura de trinco elétrico (incluindo o cartão "master" do sistema). Porta-etiqueta retro iluminado (LEDs brancos). Índices de proteção: IP 54 - IK 10. Fornecido com um conjunto composto por: 6 cartões coloridos + 2 discos.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar