REF.
070794
Sistema Plexo - Quadro Duplo Horizontal - IP 55 - IK 07 - Branco Antimicrobial
Preço | 22,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.510 |
Peso (g) | 74 |
Descrição
Características do Produto
Quadro para montagem de encastrar. Com entre eixos 71 mm. Fornecido com suporte de fixação por parafusos. Recebe os mecanismos Sistema Plexo da versão componível. IP 55 - IK 07. Quadro Duplo Horizontal (utilizar com caixas de encastrar duplas da gama Batibox).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar