REF.
032503
Cabos de fibra ótica monomodo OS 2 (9/125 µm) - Interior/exterior - 8 fibras
Preço | 2,85 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 2000 |
Volume (dm3) | 1044 |
Peso (g) | 180400 |
Descrição
Características do Produto
Cabos de fibra ótica monomodo OS 2 (9/125 µm) - (compatível com OS1). Para instalação em monomodo 9/125 μm, tipo OS 2. Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47). Código de cores: FOTAG. Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801. Fornecido em bobina (2000 m). Para instalação em monomodo 9/125 μm, tipo OS 2. Bainhas amarelas ou pretas para exterior, anti roedores. Proteção folgada.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar