REF.
054001
Caixa de encastrar metálica para instalação em chão de betão de Pop-up 4 módulos
Preço | 3,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.77 |
Peso (g) | 354 |
Descrição
Características do Produto
Altura mínima: 60 mm. Ø tubos permitidos: 20 e 25 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar