REF.
054003
Caixa de encastrar metálica para chão de betão com Pop-up 2 x 4 módulos
Preço | 9,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.58 |
Peso (g) | 690 |
Descrição
Características do Produto
Altura mínima: 60 mm. Ø tubos permitidos: 20 e 25 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar