REF.
032550

Cabos fibra ótica multímodo OS 2 interior/exterior 12 fibras proteção ajustada

Mais informação
Preço 3,75 € *
Embalagem (Unidades) 2000
Volume (dm3) 1164
Peso (g) 126500

Descrição

Características do Produto

Cabos de fibra ótica monomodo OS 2 (9/125 µm) - (compatível com OS1). Para instalação em monomodo 9/125 μm, tipo OS 2. Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47). Código de cores: FOTAG. Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801. Fornecido em bobina (2000 m). Para instalação em monomodo 9/125 μm, tipo OS 2. Bainhas amarelas ou pretas para exterior, anti roedores.

Mais Informação

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar