REF.
032537
Cabos fibra ótica multímodo OM 3 interior/exterior 4 fibras proteção folgada
Preço | 2,51 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 2000 |
Volume (dm3) | 1116 |
Peso (g) | 155000 |
Descrição
Características do Produto
Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47). Código de cores: FOTAG. Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801. Fornecido em bobina (2000 m). "Bend insensitive". Para instalações multímodo 50/125 μm, tipo OM 3.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar