REF.
032545
Cabos de fibra ótica multímodo OM 4 - Int/ext 12 fibras 2000m proteção folgada
Preço | 8,87 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 2000 |
Volume (dm3) | 1164 |
Peso (g) | 158000 |
Descrição
Características do Produto
Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47). Código de cores: FOTAG. Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801. Fornecido em bobina (2000 m). Fácil curvatura. Para instalações multímodo 50/125 μm,tipo OM 4. Cor verde água. Adequado a redes 10 Giga Ethernet.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar