REF.
091930
Bucins vermelhos IP68 ISO 16 RAL3000
Preço | 1,56 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 25 |
Volume (dm3) | 1.06 |
Peso (g) | 240 |
Descrição
Características do Produto
IP 68 - 960 °C. IP 68 - 960 °C. Resistência ao fio incandescente: 960 °C (norma EN 60695-2-1). Conforme a norma EN 50262. Poliamida vermelho RAL 3000. Temperatura de utilização: -20 °C ate +80 °C. Bucim com fixação mecânica anti-vibração e junta de neoprene para uma estanquidade IP 68. Fornecidos com porca sextavada RAL 7001 montada. Para instalação de circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar