REF.
095506
Bucins metálicos IP 68 - ISO 32 - capacidade de aperto: 11 - 21 mm
Preço | 14,91 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.53 |
Peso (g) | 371 |
Descrição
Características do Produto
Aperto mecânico com junta retrátil de estanquidade em neopreno, que garante um IP 68. Conforme a norma EN 50262.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar