REF.
694595
"Box" para área TV multimédia c/ 4 tomadas, interruptor e DST - cabo 2m - Preto
Preço | 47,24 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 3.2 |
Peso (g) | 1440 |
Descrição
Características do Produto
Bloco multitomadas para área multimédia, com cabo, interruptor e DST. Tomadas de 2P: 6A. 16 A - 230 V – 3.680 W máx. Design especial para uma perfeita integração e organização dos cabos no espaço da TV. Equipado com: - 4 x tomadas 2P+T (16 A) e 4 x tomadas 2P; - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - cabo 3 x 1,5 mm2 (comprimento: 2 m). Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada. Com indicador luminoso que sinaliza o estado da proteção do dispositivo: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas continua funcional. Cobertura de alumínio (metal) permite a instalação de outro dispositivo em cima do bloco multitomadas. Apenas para utilização em espaços interiores.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar