REF.
037180
Bornes parafuso Viking 3 seccionáveis 1 ligação sem punho passo 6 cinza
Preço | 2,93 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 0.56 |
Peso (g) | 258 |
Descrição
Características do Produto
Permitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Seccionamento por punho ou por mini-seccionador com ferramenta. Pode receber diretamente um fusível tipo automóvel, ou um mini-disjuntor, ou os punhos de seccionamento ref. 0 375 15/16/17/18.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar