REF.
037183
Bornes parafuso Viking 3 seccionáveis 1 ligação c/punho para circuito standard
Preço | 4,95 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 0.56 |
Peso (g) | 297 |
Descrição
Características do Produto
Permitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Seccionamento por punho ou por mini-seccionador com ferramenta. Cor cinzenta, passo 6.Mais Informação