REF.
037211
Bornes parafuso Viking 3 p/cond. proteção 1 ligação 3 cond. 1ent/1saída passo 6
Preço | 5,33 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 30 |
Volume (dm3) | 0.88 |
Peso (g) | 440 |
Descrição
Características do Produto
Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável. Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira. Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm. 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes. Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cor verde/amarelo. Pé metálico. Fixação à calha sem parafusos. PEN a partir de 10 mm2. Tampa final integrada.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar