REF.
037152
Bornes ligação parafuso Viking3 - 3 ligações 3 andares pé metal passo 5 cinzento
Preço | 10,37 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 50 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 1154 |
Descrição
Características do Produto
FNT - Fase / Neutro / Terra. 3 ligações - 3 andares - pé metálico. Marcado verde/amarelo no andar inferior. Fixação à calha sem parafusos. Permitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cinzento para circuito standard, azul para condutor de neutro, laranja para circuito não cortado pelo dispositivo de seccionamento geral, vermelho para circuitos específicos (segurança, protegidos…). Capacidade condutor rígido: 2,5 mm2 máx. com shunt.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar