REF.
037282
Bornes lig. auto Viking3 seccion. 1 lig. 2 condutores c/punho azul p/circuito N
Preço | 4,98 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 0.63 |
Peso (g) | 284 |
Descrição
Características do Produto
Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável. Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira. Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm. 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes. Para calhas prof. 15 mm, EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Seccionamento por punho ou por mini-seccionador com ferramenta. Com punho azul, para circuito neutro. Cor: cinzenta/azul.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar