REF.
037204
Bornes lig. auto. Viking3 de passagem 1 lig. 2 cond. - 1ent/1saí - azul passo 12
Preço | 5,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.63 |
Peso (g) | 362 |
Descrição
Características do Produto
Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável. Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira. Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm. 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes. Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cinzento para circuito standard, azul para condutor de neutro, laranja para circuito não cortado pelo dispositivo de seccionamento geral. 1 ligação - 2 condutores - 1 entrada / 1 saída.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar