REF.
039018
Blocos potência para cabos de cobre e alumínio Viking 3 - barra-cabo passo 55mm
Preço | 96,29 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 12.01 |
Peso (g) | 3810 |
Descrição
Características do Produto
Para calhas simétricas prof. 15 mm e simétricas. EN 60715 4 prof. 15 mm . Fixação por garra metálica ou por parafusos. Materiais isolantes: corpo em poliamida - 30 a + 100 °C; tampa em polipropileno - 25 a + 100 °C. Tampas com pré-cortes. Aceitam marcação por CAB 3 e Duplix. Teste por ponta de teste Ø 4 com as tampas fechadas. Solidarização de bornes de passo idêntico por varão roscado.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar