REF.
694503
Bloco multitomadas angular - 4 x 2P+T - sem cabo - Branco
Preço | 23,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.03 |
Peso (g) | 476 |
Descrição
Características do Produto
16 A - 230 V – 3.680 W máx.; 16 A - 230 V – 3.680 W máx. Design adaptado para integração perfeita numa cozinha ou ângulo de um posto de trabalho; Equipado com: - tomadas à face a um ângulo de 45°; - organização de cabos na parte traseira; - peça removível na traseira para passar o cabo; Soluções sem cabo: para colocação de um caboMais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar