REF.
694509
Bloco multitomadas 6 x 2P+T c/ interruptor + DST - cabo 1,5m - Branco/Cinzento
Preço | 23,74 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 3.95 |
Peso (g) | 745 |
Descrição
Características do Produto
Blocos multitomadas com cabo e descarregador de sobretensões; Equipados com: - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - corpo rotativo; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas); Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada; Com indicador luminoso que sinaliza o estado do dispositivo de proteção: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas continua funcional; Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar