REF.
694536
Bloco multitomadas 4 x 2P+T c/ interruptor - cabo 3m - Branco/Cinzento escuro
Preço | 20,06 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.94 |
Peso (g) | 772 |
Descrição
Características do Produto
Equipados com: - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - corpo rotativo. Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas). Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar