REF.
410426
Bloco dif. adaptável DX3 p/ disj. 1M/pólo 2P 230 V~ 63 A 1000mA seletivo - AC
Preço | 273,64 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.06 |
Peso (g) | 248 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua. Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos. Entrada por cima, saída por baixo. Montam-se à direita dos disjuntores.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar