REF.
037441
Barra de cobre - plana rígida - secção 63x5 mm - 700 a 800 A - comprimento 1750m
Preço | 350,58 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.55 |
Peso (g) | 4310 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 800A ou se IP maior que IP30: 700A. Ø furos: 10,5mm à 6,5mm.Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar