REF.
037434
Barra de cobre - plana rígida - secção 18x4 mm - 200 a 245 A - comprimento 990m
Preço | 51,60 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.72 |
Peso (g) | 5500 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 245A ou se IP maior que IP30: 200A. Ø furos: M6.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar