REF.
037368
Barra alinhada entre-eixos 125 mm p/ armário prof. 975 mm chassis parcial
Preço | 318,41 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 18.63 |
Peso (g) | 9350 |
Descrição
Características do Produto
Barras alinhadas em armário ou cela de cabos. Todas as montagens possíveis em armário XL3 4000: vertical no fundo do quadro, vertical lateral atrás dos montantes, vertical lateral em cela de cabos interna, horizontal superior ou inferior, barramento de transferência horizontal. Tensão de isolamento Ui: 1 000 V. Tensão de impulso Uimp: 8 kV. Entre-eixos 125 mm para armário prof. 975 mm. Suporte pode ser duplicado para intensidade de 3 200 A.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar