REF.
004704
Automático de escada eletrónico multifunções - 230 VA - 50/60 Hz
Preço | 103,72 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.2 |
Peso (g) | 959 |
Descrição
Características do Produto
Temporização regulável de 0,5 a 12 min. Ligação a 3 ou 4 condutores reconhecidos automaticamente pelo aparelho. Reciclável. Entradas para comando separado 8 - 230 V (deteção de presença, comando da ilimunação por sistema de videoporteiro...). Função pré-aviso de extinção (visualização do fim da temporização). Função longa duração (1 hora) e extinção manual . Saída 16 A - 250 V~ - µ cos ø = 1. 3 680 W incandescente. 2 000 W halogéneo - 230 V~. 1 000 VA fluo compensada paralelo ≤ 100 µF. 1 000 VA fluocompacta. 500 W halogéneo com transformador ferromagnético. 2 000 W halogéneo com transformador eletrónico. 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia. Número de módulos: 1.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar