REF.
753135
Valena Life - Tomada mista: 2P+T Schuko / USB Tipo-C - Branco
Preço | 37,25 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.68 |
Peso (g) | 110 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Permite substituir uma tomada de corrente tradicional sem alterar a cablagem existente. Para ser instalada numa caixa de encastrar simples (já existente) com uma profundidade mínima de 40 mm. Tomada 2P+T tipo Schuko 16A 250V com 1 porta USB Tipo-C (1,5A - 5V - 7,5W máx.). De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Fornecida com espelho central, cor Branco. Para completar com os quadros de acabamentos Valena Life.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar