REF.
753107
Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo C - 3000 mA - Branco
Preço | 35,93 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.67 |
Peso (g) | 556 |
Descrição
Características do Produto
100-240 Vac -50/60 Hz - 5 Vdc - 2400 mA. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, tablet, leitor MP3,… Consumo em modo passivoMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar