REF.
864050
Niloé Step - Tomada TV simples - Tipo "F" - Estrela - (baixa atenuação: 1 dB)
Preço | 5,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.008 |
Peso (g) | 638.00 |
Descrição
Características do Produto
Para distribuição dos sinais TV e Rádio. Todos tipos de operadores (TDT, cabo, satélite). De acordo com as normas EN 50083-4 e EN 50083-2. Compatibilidade HDTV: baixa atenuação (1 dB). Redes LTE: tomadas blindadas para evitar interferências de sinais da rede móvel 3G e 4G. Conector SAT: tipo "F", 0-2400 MHz. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)51. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar