REF.
864019
Niloé Step - Tomada 2P - 16 A - 250 V~ - Ligadores automáticos
Preço | 1,71 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.008 |
Peso (g) | 446.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Com obturadores de proteção (IP 21D). Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)19. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar