REF.
864024
Niloé Step - Tomada carregadora 2 x USB Tipo A - 2400 mA
Preço | 25,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.619 |
Peso (g) | 415.00 |
Descrição
Características do Produto
110-240 Vac / 5 Vdc - 2400 mA - 12 W. Permite carregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil do tipo telemóvel, tablet, smartphone, leitor MP3, etc... Nota: Cabo não fornecido. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Consumo em repouso: < 0,07 W. Classe II / SELV. Ligadores de parafusos. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Este mecanismo permite fazer duas funções distintas e, portanto, deverá ser poderá ser utilizado com 2 tipos de centros: ref. 864(x)22 (para tomada dupla USB) ou com centros ref. 864(x) 25 (para "dock station" com micro-USB). Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar