REF.
864139
Niloé Step - Tomada 2P+T tipo Schuko - Estanque IP 44 - (Nova versão) - Branco
Preço | 3,97 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.762 |
Peso (g) | 708.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. 16 A - 250 V~. Com obturadores de proteção. Fornecido com espelho central e com tampa(Branco). Mecanismo fornecido com suporte de fixação. Permite fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Mecanismo fornecido equipado com junta estanque IP44 na sua base posterior. Pode ser instalado com qualquer tipo de quadros Niloé Step.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar