REF.
864015
Niloé Step - Interruptor geral de cartão
Preço | 8,40 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.619 |
Peso (g) | 260.00 |
Descrição
Características do Produto
Coloca em tensão um circuito elétrico por inserção de qualquer cartão de formato normalizado com largura máxima de 54 mm (Nota: cartão não fornecido, consulte-nos). Mecanismo sem temporização (corte imediato do circuito após retirada do cartão). Ranhura para inserção do cartão é retro iluminada (LED fornecido). Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)15. Completar com os quadros Niloé Step no acabamento desejado.Mais Informação