REF.
864030
Niloé Step - Botão para comando de estores - 6 A - 250 V~ - 2 posições
Preço | 4,12 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.008 |
Peso (g) | 602.00 |
Descrição
Características do Produto
Com 2 posições: subida/descida. Para comando por caixa de automatismos. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com teclas ref. 864(x)30. Completar com quadros Niloé Step no acabamento escolhido.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar