REF.
864012
Niloé Step - Botão duplo (2 NA + 2 NF) 6 A - 250 V~
Preço | 4,25 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.008 |
Peso (g) | 504.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com Teclas duplas ref. 864(x)05. Para "Luminoso" nos dois circuitos utilizar 2 LEDs ref. 764526 e teclas ref. 864(x)08. Completar com os quadros Niloé Step no acabamento desejado.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar