REF.
864127
Niloé Step - Tomada mista 2P+T + USB Tipo-C - Branco
Preço | 33,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.680 |
Peso (g) | 105.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomada mista composta por: 2P+T tipo Schuko 16 A + USB Tipo C 1,5 A. Especialmente indicada para substituir uma tomada de corrente tradicional sem necessidade de alterar as ligações e a caixa de encastrar existentes: permite manter sua funcionalidade principal (2P+T), mas acrescentado uma tomada de carregamento USB Tipo-C adicional. Permite recarregar rapidamente as baterias de dispositivos portáteis do tipo telemóveis, tablets, smartphones, MP3, MP4, ... Consumo em repouso: < 0,1 W - / MBTS Classe II. De acordo com a diretiva da UE relativa à harmonização da norma para recarregar terminais portáteis e a redução de carregadores móveis. Tomada fornecida sem cabo de ligação. 2P+T tipo Schuko - 16 A - 230 V~ USB Tipo-C - 5 V - 1,5 A Tomada fornecida com espelho central, cor Branco mate. Para completar com quadros de acabamento Niloé Step.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar