REF.
721479
Suno - Variador com comando por botão rotativo, 240 V~- 50Hz, Preto mate
Preço | 44,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.82 |
Peso (g) | 135 |
Descrição
Características do Produto
Ligação sem neutro (2 condutores). Para todos os tipos de lâmpadas: - LEDs dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas); - Lâmpadas fluorescentes compactas dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas); - Halogéneo com transformador ferromagnético ou eletrónico: 5 VA a 300 VA; - Tubos fluorescentes com balastro: 5 VA a 300 VA; - Halogéneo e incandescentes 230V: 5 W a 300 W. Com função "memória" do último nível de regulação. Quando ligado, acende gradualmente (2 segundos) até ao nível definido na última utilização. Ligadores de parafusos. Protegido contra sobretensões e curto-circuitos. Podem ser comando a partir de outro ponto da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos (ref. 7 21x 09), que permitem realizar as funções ligar/desligar + variação. Mecanismo fornecido com centro, botão rotativo e com suporte metálico. Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar