REF.
721166

Suno - Tomada TV simples (macho) - terminal, Branco

Mais informação
Preço 7,52 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 4.13
Peso (g) 828

Descrição

Características do Produto

Atenuação: 10 dB. TV: 0-862 MHz. Recomendada para casos de renovação ou substituição em instalações existentes. Sugere-se utilizar um amplificador de sinal e balanceamento de linha. TV: conector macho (diâmetro 9,5 mm). R: conector fêmea (diâmetro 9,5 mm). SAT: conector do tipo “F”. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permite verificar visualmente a ligação. Tomada com 1 entrada com 1 resistência. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar