REF.
721469
Suno - Tomada TV+R+SAT - terminal, Preto mate
Preço | 20,33 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 4.13 |
Peso (g) | 1181 |
Descrição
Características do Produto
Atenuação: 10 dB. TV: 5-68 / 120-862 MHz. R: 87,5-108 MHz. SAT: 950-2400 MHz. Recomendadas para casos de renovação ou substituição em instalações existentes. Sugere-se utilizar um amplificador de sinal e balanceamento de linha. TV: conector macho (diâmetro 9,5 mm). R: conector fêmea (diâmetro 9,5 mm). SAT: conector do tipo “F”. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permitem verificar visualmente a ligação Tomadas com 1 entrada com 1 resistência. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar