REF.
721468

Suno - Tomada TV+R+SAT - passagem, Preto mate

Mais informação
Preço 20,33 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 4.13
Peso (g) 1181

Descrição

Características do Produto

Atenuação: 14 dB. TV: 5-68 / 120-862 MHz. R: 87,5-108 MHz. SAT: 950-2400 MHz. Recomendadas para casos de renovação ou substituição em instalações existentes. Sugere-se utilizar um amplificador de sinal. TV: conector macho (diâmetro 9,5 mm). R: conector fêmea (diâmetro 9,5 mm). SAT: conector do tipo “F”. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permitem verificar visualmente a ligação. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar