REF.
721173
Suno - Tomada TV dupla Tipo-F, Branco
Preço | 13,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 568 |
Descrição
Características do Produto
Baixa atenuação: 1,5 dB. TV: 0-2400 MHz. Tomada Estrela. Uma arquitetura de instalação em estrela (1 tomada = 1 cabo de antena) garante um nível de alta-definição da distribuição do sinal de TV. De acordo com a norma EN 50083-4 e com a diretiva europeia EN 50083-2. Compatível com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB). Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permite verificar visualmente a ligação. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar