REF.
721467
Suno - Tomada TV+R+SAT - estrela, Preto mate
Preço | 20,33 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 4.13 |
Peso (g) | 1181 |
Descrição
Características do Produto
Baixa atenuação: 1,5 dB. TV: 5-68 / 120-862 MHz. R: 87,5-108 MHz. SAT: 950-2400 MHz. Uma arquitetura de instalação em estrela (1 tomada = 1 cabo de antena) garante um nível de alta-definição da distribuição do sinal de TV. Para distribuição de sinais de TV e Rádio. Todos tipos de operadores (TDT, satélite, cabo). De acordo com a norma EN 50083-4 e com a diretiva europeia EN 50083-2. Compatíveis com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB). Preparadas para LTE, tomadas blindadas para proteção contra interferências de sinais 3G e 4G da rede de telefonia móvel. TV: conector macho (diâmetro 9,5 mm). R: conector fêmea (diâmetro 9,5 mm). SAT: conector do tipo “F”. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permitem verificar visualmente a ligação. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar