REF.
721542
Suno - Quadro duplo, Pluma
Preço | 1,76 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 285 |
Descrição
Características do Produto
Utilização reversível: a mesma referência pode ser utilizada na horizontal ou na vertical. Dimensões (mm): 83 x 153,4 x 9,8.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar