REF.
721116
Suno - Comutador de escada luminoso, 10 AX - 250 V~, Branco
Preço | 7,24 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 331 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Fornecido com lâmpada LED branca de baixo consumo 0,125 mA - 230 V~(ref. 7 645 26). Mecanismo fornecido com tecla e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Funções luminosas/sinalização: utilizam lâmpadas LED na cor Branco. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack".Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar