REF.
K4430
Living Now - Detetor de movimento sem neutro (2 condutores) - 230 Vac - 2 módul.
Preço | 97,70 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.188 |
Peso (g) | 65.00 |
Descrição
Características do Produto
Detetor de movimento por raios infravermelhos, adequado para todos os tipos de cargas, incluindo lâmpadas LED. Ligação sem neutro (2 condutores). Circuito crepuscular variável com possibilidade de exclusão. Temporização regulável de 10 s até 10 minutos. Equipado com um interruptor/seletor que permite optar por um modo de funcionamento do tipo “ON-AUTO-OFF”. É possível escolher entre dois tipos de configuração: 1) Ficar com o seletor visível: instalar o mecanismo com o seletor fornecido e montar com os centros ref. K…17SL ou 2) Seletor oculto: montar o mecanismo sem o seletor fornecido e utilizar os centros tradicionais ref. K…17; Notas: Centros “K …17SL”: é o centro que permite o acesso direto ao seletor. O modo de operação do dispositivo pode ser alterado a qualquer momento, pois o seletor estará sempre exposto. Centros “K …17”: centro que não garante acesso ao seletor. Para alterar o modo de operação usando o seletor no produto, será necessário remover o centro.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar